Schmiergerät-Serie Edelstahl-Schmierfettnippel JIS-Ausführung (R-Schraube) A-Ausführung

Schmiergerät-Serie Edelstahl-Schmierfettnippel JIS-Ausführung (R-Schraube) A-Ausführung
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Schmierstoffgeber Serie mit Vernickelung. [Merkmale] Material: Edelstahl EN 1.4305 Equiv. entspricht, Edelstahldraht EN 1.4301 Equiv. (gesintert), Edelstahlkugel EN 1.4301 Equiv. (gesintert)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GNA1J-S
GNA2-28K-S
GNA2J-S
GNA6M10J-S
GNA6M75J-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchraube D

9.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10R1/8

4.12 €

1 7 Arbeitstage 10U1/4x28 Schraubengewinde

8.82 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10R1/4

3.41 €

1 5 Arbeitstage 10M6x1,0

4.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M6x0,75

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Edelstahl

Technischer Support