Druckluftwerkzeug-Serie, Druckluftpistole AG-Serie

Druckluftwerkzeug-Serie, Druckluftpistole AG-Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale] Kommt mit einem Hebel und Luftstromeinstellung, und ein Stecker Spezifikation.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AG45

Teilenummer
AG45
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

18.33 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Air Blow Gun Body and Nozzles Düsenform Standard Eigenschaft Standard
Verbindungsart des Luftversorgungsanschlusses Female Thread Nozzle Mounting Screw Male thread Haupteinheits-Material Aluminiumdruckguss (EN AC-46100 Äquiv.)
Düsenmaterial Messingstange Max. Betriebsdruck(MPa) 0.7 Recommended Hose I.D.(mm) 7.5~8
Air Jet Amount(l/min) 160 Nozzle Diameter(mm) 2.0 Recommended Barb Joint/Cap Nut No03X1/4

Sie befinden sich auf der Seite für Druckluftwerkzeug-Serie, Druckluftpistole AG-Serie, die Teilenummer ist AG45.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AG45.

Technischer Support