Konfigurierbar in [Ausführung] Standard / [Traglast] 10, 30 N / [Werkstoff Rad] Polyacetal
Verwendet werden die Laufrollen mit Kunststoffmantel von EASTERN SEIKO für den Transport von Objekten. Die Laufrollen sind für eine Last von 10 oder 30 N je nach Typ ausgelegt. Der vorhandene Werkstoff ist Polyacetal.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lagerwerkstoff | Ausführung | Aussen - D (Ø) | Breite B (mm) | Anzugsmethode | Innendurchmesser oder Schraubendurchmesser d (Ø) | Zulässige Last (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.34 € | 30 | 8 Arbeitstage | EN 1.3505 äquiv. | [Schraube] 6B-Ausführung | 13 | 5 | Sechskantnut (Schraubenausführung) | M4 | 10 | ||
17.23 € | 30 | 8 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | [Schraube] 6B-Ausführung | 13 | 5 | Sechskantnut (Schraubenausführung) | M4 | 10 | ||
15.22 € | 30 | 7 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | Standardausführung | 13 | 5 | - | 4 | 10 | ||
12.34 € | 30 | 7 Arbeitstage | EN 1.3505 äquiv. | [Schraube] 6B-Ausführung | 14 | 5 | Sechskantnut (Schraubenausführung) | M4 | 10 | ||
17.23 € | 30 | 7 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | [Schraube] 6B-Ausführung | 14 | 5 | Sechskantnut (Schraubenausführung) | M4 | 10 | ||
15.22 € | 30 | 7 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | Standardausführung | 14 | 5 | - | 4 | 10 | ||
12.36 € | 30 | 8 Arbeitstage | EN 1.3505 äquiv. | [Schraube] 6B-Ausführung | 16 | 5 | Sechskantnut (Schraubenausführung) | M4 | - | ||
17.24 € | 30 | 12 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | [Schraube] 6B-Ausführung | 16 | 5 | Sechskantnut (Schraubenausführung) | M4 | - | ||
12.36 € | 30 | 7 Arbeitstage | EN 1.3505 äquiv. | [Schraube] 6B-Ausführung | 18 | 5 | Sechskantnut (Schraubenausführung) | M4 | - | ||
17.23 € | 30 | 7 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | [Schraube] 6B-Ausführung | 18 | 5 | Sechskantnut (Schraubenausführung) | M4 | - | ||
11.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | EN 1.3505 äquiv. | Standardausführung | 16 | 5 | - | 5 | 10 | ||
15.22 € | 30 | 7 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | Standardausführung | 16 | 5 | - | 5 | 10 | ||
15.23 € | 30 | 7 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | Standardausführung | 18 | 5 | - | 5 | 10 | ||
9.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | EN 1.3505 äquiv. | Standardausführung | 19 | 6 | - | 6 | 20 | ||
10.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | EN 1.3505 äquiv. | [Schraube] 6B-Ausführung | 19 | 6 | Sechskantnut (Schraubenausführung) | M6×1 | 20 | |
13.43 € | 30 | 7 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | Standardausführung | 19 | 6 | - | 6 | 20 | ||
10.04 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | EN 1.3505 äquiv. | Standardausführung | 20 | 6 | - | 6 | 20 | |
9.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | EN 1.3505 äquiv. | [Schraube] 6B-Ausführung | 20 | 6 | Sechskantnut (Schraubenausführung) | M6×1 | 20 | ||
10.55 € | 30 | 7 Arbeitstage | EN 1.3505 äquiv. | [Schraube] B-Ausführung | 20 | 6 | Kreuznut (Schraubenausführung) | M6×1 | 20 | ||
14.25 € | 30 | 7 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | Standardausführung | 20 | 6 | - | 6 | 20 | ||
9.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | EN 1.3505 äquiv. | Standardausführung | 22 | 6 | - | 6 | 20 | ||
10.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | EN 1.3505 äquiv. | [Schraube] 6B-Ausführung | 22 | 6 | Sechskantnut (Schraubenausführung) | M6×1 | 20 | |
13.43 € | 30 | 7 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | Standardausführung | 22 | 6 | - | 6 | 20 | ||
9.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | EN 1.3505 äquiv. | Standardausführung | 24 | 6 | - | 6 | 20 | ||
10.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | EN 1.3505 äquiv. | [Schraube] 6B-Ausführung | 24 | 6 | Sechskantnut (Schraubenausführung) | M6×1 | 20 | |
10.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | EN 1.3505 äquiv. | [Schraube] B-Ausführung | 24 | 6 | Kreuznut (Schraubenausführung) | M6×1 | 20 | |
13.45 € | 30 | 7 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | Standardausführung | 24 | 6 | - | 6 | 20 | ||
10.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | EN 1.3505 äquiv. | [Schraube] 6B-Ausführung | 26 | 8 | Sechskantnut (Schraubenausführung) | M6×1 | 20 | |
15.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | [Schraube] 6B-Ausführung | 26 | 6 | Sechskantnut (Schraubenausführung) | M6×1 | 20 | ||
10.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | EN 1.3505 äquiv. | [Schraube] B-Ausführung | 26 | 8 | Kreuznut (Schraubenausführung) | M6×1 | 20 | |
10.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | EN 1.3505 äquiv. | [Schraube] 6B-Ausführung | 30 | 9 | Sechskantnut (Schraubenausführung) | M6×1 | 20 | |
10.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | EN 1.3505 äquiv. | [Schraube] B-Ausführung | 30 | 9 | Kreuznut (Schraubenausführung) | M6×1 | 20 | ||
15.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | [Schraube] 6B-Ausführung | 35 | 9 | Sechskantnut (Schraubenausführung) | M6×1 | 20 | ||
13.51 € | 30 | 7 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | Standardausführung | 26 | 8 | - | 8 | 20 | ||
9.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | EN 1.3505 äquiv. | Standardausführung | 30 | 9 | - | 8 | 20 | ||
13.52 € | 30 | 7 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | Standardausführung | 30 | 9 | - | 8 | 20 | ||
13.54 € | 30 | 7 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | Standardausführung | 35 | 9 | - | 8 | 20 | ||
13.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | EN 1.3505 äquiv. | [Schraube] 6B-Ausführung | 40 | 12 | Sechskantnut (Schraubenausführung) | M8x1,25 | 30 | |
13.76 € | 10 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | EN 1.3505 äquiv. | [Schraube] 6B-Ausführung | 45 | 12 | Sechskantnut (Schraubenausführung) | M8x1,25 | 30 | |
17.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | [Schraube] 6B-Ausführung | 45 | 12 | Sechskantnut (Schraubenausführung) | M8x1,25 | 30 | |
13.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | EN 1.3505 äquiv. | [Schraube] 6B-Ausführung | 50 | 12 | Sechskantnut (Schraubenausführung) | M8x1,25 | 30 | |
17.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | [Schraube] 6B-Ausführung | 50 | 12 | Sechskantnut (Schraubenausführung) | M8x1,25 | 30 | ||
12.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | EN 1.3505 äquiv. | Standardausführung | 40 | 12 | - | 10 | 30 | |
15.16 € | 30 | 7 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | Standardausführung | 40 | 12 | - | 10 | 30 | ||
13.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | EN 1.3505 äquiv. | Standardausführung | 45 | 12 | - | 10 | 30 | |
15.20 € | 30 | 7 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | Standardausführung | 45 | 12 | - | 10 | 30 | ||
12.71 € | 30 | 15 Arbeitstage | EN 1.3505 äquiv. | Standardausführung | 50 | 12 | - | 10 | 30 | ||
15.25 € | 30 | 7 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | Standardausführung | 50 | 12 | - | 10 | 30 |
Loading...
Mit Außenring | Flach | Außenring, Material | Polyacetal (POM) | Betriebsumgebung | Standard |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Lagerwerkstoff
Ausführung
Aussen - D(Ø)
Breite B(mm)
Anzugsmethode
Innendurchmesser oder Schraubendurchmesser d(Ø)
Zulässige Last(N)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften