Rautenförmige Flansch-Modell-Einheit Aluminium-Serie Zylinderloch-Modell mit Feststellschraube KFL-Modell

Rautenförmige Flansch-Modell-Einheit Aluminium-Serie Zylinderloch-Modell mit Feststellschraube KFL-Modell
  • Mengenrabatt
[Features]
· The bearing box is a diamond flange shape and can be mounted with two bolts, so it is optimal for space saving.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KFL000
KFL001
KFL002
KFL003
KFL004
KFL005
KFL006
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellendurchmesser (mm)
(mm)
H
(mm)
Grundtragzahl Cr
(KN)
Grundtragzahl Cor
(KN)

18.43 €

1 5 Arbeitstage 1010604.62

14.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012635.12.4

15.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1015675.62.8

14.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10177163.3

22.35 €

1 5 Arbeitstage 1020909.355.1

19.03 €

1 5 Arbeitstage 10259510.15.8

33.26 €

1 10 Arbeitstage 103011213.28.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einstecklager-Einheit Ausführung - Lagereinheit Rautenflansch-Ausführung Werkstoff - Lagergehäuse Silber
Einstecklager-Ausführung Ausführung mit Zylinderbohrung, mit Stellschraube Ausführung - Lagerblock Standard Werkstoff - Lagerkugeln Edelstahl
Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support