Rautenförmige Flansch-Einheit Silber Serie Zylinderloch-Modell mit Exzenterrad MUFL-Modell

Rautenförmige Flansch-Einheit Silber Serie Zylinderloch-Modell mit Exzenterrad MUFL-Modell
  • Mengenrabatt
[Features]
· The bearing, fixed eccentric wheel, and bearing box are all made of corrosion-resistant stainless steel, making the product suitable for use with machinery that doesn't handle rust well.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MUFL000
MUFL001
MUFL002
MUFL003
MUFL004
MUFL005
MUFL006
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellendurchmesser (mm)
(mm)
H
(mm)
Grundtragzahl Cr
(KN)
Grundtragzahl Cor
(KN)

55.74 €

1 5 Arbeitstage 1010603.91.55

58.45 €

1 5 Arbeitstage 1012634.31.9

40.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1015674.752.25

60.50 €

1 5 Arbeitstage 1017715.12.65

73.23 €

1 5 Arbeitstage 1020907.94

76.35 €

1 5 Arbeitstage 1025958.64.65

81.64 €

1 5 Arbeitstage 103011211.36.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einstecklager-Einheit Ausführung - Lagereinheit Rautenflansch-Ausführung Werkstoff - Lagergehäuse Edelstahl, silbern
Einstecklager-Ausführung Ausführung mit Zylinderbohrung, mit Exzenter Rad Ausführung - Lagerblock Standard Werkstoff - Lagerkugeln Edelstahl
Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support