Stehlagereinheit, Ausführung mit zylindrischer Bohrung mit Gewindestiften, Ausführung UCPA

Stehlagereinheit, Ausführung mit zylindrischer Bohrung mit Gewindestiften, Ausführung UCPA
A more compact bearing box than the pillow-type unit UCP200 type, with screw holes for mounting to suit areas with space restrictions.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UCPA201
UCPA202
UCPA203
UCPA204
UCPA205
UCPA206
UCPA208
UCPA209
UCPA210
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellendurchmesser (mm)
(mm)
H
(mm)
Grundtragzahl Cr
(KN)
Grundtragzahl Cor
(KN)

24.18 €

1 10 Arbeitstage 101230.212.86.6

24.18 €

1 5 Arbeitstage 101530.212.86.6

24.03 €

1 10 Arbeitstage 101730.212.86.6

22.97 €

1 5 Arbeitstage 102030.212.86.6

25.29 €

1 5 Arbeitstage 102536.5147.9

33.69 €

1 5 Arbeitstage 103042.919.611.3

47.77 €

1 10 Arbeitstage 104049.229.317.9

56.05 €

1 10 Arbeitstage 104554.23320.5

64.97 €

1 10 Arbeitstage 105057.235.523.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einstecklager-Einheit Ausführung - Lagereinheit Stehlager Werkstoff - Lagergehäuse Aus Gusseisen hergestellt
Einstecklager-Ausführung Ausführung mit Zylinderbohrung, mit Stellschraube Ausführung - Lagerblock Standard Werkstoff - Lagerkugeln Edelstahl
Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support