Nylonmutter (Ausführung 1 klein) 【1-500 Stk. pro Packung】

Nylonmutter (Ausführung 1 klein)
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Nenngröße] 8 / [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert / [Variante Details] Metrisches Feingewinde




Benötigen Sie eine neue Nylonmutter? Dann sehen Sie sich dieses Modell von TOMOE KOGYO doch einmal genauer an. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Es handelt sich um ein metrisches Feingewinde in der Größe 8. Um die Nylonmutter optimal gegen Umwelteinflüsse zu schützen, kann die Oberflächenbehandlung zwischen chromatiert (III-wertig), chromatiert und glänzend verchromt gewählt werden. Die Nylonmutter in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NN1S-M8-3W
NN1S-M8-C
NN1S-M8-U
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOberflächenbehandlung Oberflächenbehandlung (Einzelheiten)

100.84 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10Chromatiert (III-wertig)[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig chromatiert (weiß)

97.67 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -Chromatiert[Chromatiert] Chromatiert

1.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Glänzend chromatierte BeschichtungGlänzend chromatierte Beschichtung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenngröße Schraube (M) 8 Werkstoff Eisen Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Anwendungen, Funktionen Sicherung gegen Lösen Ausführung mit Sechskantmutter Ausführung A Einzelheiten zur Arretierung Nylonmutter
Schlüsselflächen(mm) 12 Höhe(mm) 10 Steigung(mm) 1.25

Technischer Support