Sicherungsmuttern / Stahl / Behandlung wählbar / Nylon / NN1H【1-200 Stk. pro Packung】

Sicherungsmuttern / Stahl / Behandlung wählbar / Nylon / NN1H
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert / [Variante Details] Metrisches Feingewinde




Diese Sicherungsmuttern von TOMOE KOGYO dürfen in keinem Materiallager fehlen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert. Die Sicherungsmuttern in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NN1H-M8-3W
NN1H-M10-3W
NN1H-M10-C
NN1H-M10-U
NN1H-M12-3W
NN1H-M12-C
NN1H-M14-3W
NN1H-M14-C
NN1H-M14-U
NN1H-M16-3W
NN1H-M16-C
NN1H-M18-3W
NN1H-M20-U
NN1H-M24-3W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Oberflächenbehandlung Verkaufseinheit Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) Schlüsselflächen
(mm)
Höhe
(mm)
Steigung
(mm)

0.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108Chromatiert (III-wertig)Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig chromatiert (weiß)1381

0.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010Chromatiert (III-wertig)Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig chromatiert (weiß)17121.25

75.57 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -10ChromatiertBox/Packung[Chromatiert] Chromatiert17121.25

0.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -10Glänzend chromatierte BeschichtungNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)Glänzend chromatierte Beschichtung17121.25

0.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012Chromatiert (III-wertig)Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig chromatiert (weiß)1914.41.25

62.89 €

150 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -12ChromatiertBox/Packung[Chromatiert] Chromatiert1914.41.5

2.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1014Chromatiert (III-wertig)Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig chromatiert (weiß)22161.5

1.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-14ChromatiertNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[Chromatiert] Chromatiert22161.5

1.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -14Glänzend chromatierte BeschichtungNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)Glänzend chromatierte Beschichtung22161.5

1.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1016Chromatiert (III-wertig)Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig chromatiert (weiß)24181.5

1.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -16ChromatiertNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[Chromatiert] Chromatiert24181.5

3.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1018Chromatiert (III-wertig)Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig chromatiert (weiß)27201.5

4.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-20Glänzend chromatierte BeschichtungNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)Glänzend chromatierte Beschichtung30202

14.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1024Chromatiert (III-wertig)Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig chromatiert (weiß)36242

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Eisen Gewindeart Metrisches Feingewinde Anwendungen, Funktionen Sicherung gegen Lösen
Ausführung mit Sechskantmutter Ausführung A Einzelheiten zur Arretierung Nylonmutter

Technischer Support