• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Barriere-IN-Rohr, Barifas-Gehäuse

Barriere-IN-Rohr, Barifas-Gehäuse
  • Mengenrabatt
Changes a straight-line flow to a spiral flow, reducing the dropping rate of the transported product, thereby helping to prevent cracking of the transported product. No dynamic force is used, making it economical. It has no screw or other shafts, which stabilizes the flow rate.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VH-110

Teilenummer
VH-110
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

82.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rohr zur Vermeidung von Rohrbrüchen Außen-Ø(mm) 143 Innen-Ø(mm) 110
Höhe(mm) 130 Werkstoff Nylon Wärmebeständigkeit(°C) 60

Sie befinden sich auf der Seite für Barriere-IN-Rohr, Barifas-Gehäuse, die Teilenummer ist VH-110.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VH-110.

Technischer Support