Ringbolzen

Ringbolzen
  • Mengenrabatt
Can be installed on wall or pillar, and used as a terminal metal fitting for chain wires.

(i)Hinweis

  • This product can be purchased in single unit increments.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LB-10M25

Teilenummer
LB-10M25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ringschraube Code Nr. 774 Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Drahtdurchmesser d(mm) 5 Referenz Gebrauchslast(kgf) 60 Innen-Ø L(mm) 35

Sie befinden sich auf der Seite für Ringbolzen, die Teilenummer ist LB-10M25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LB-10M25.

Technischer Support