Karabiner / O-Form / mit Schraubsicherung / rostreier Stahl / P

Karabiner / O-Form / mit Schraubsicherung / rostreier Stahl / P
  • Mengenrabatt
Prevents tangling at the ring side.

(i)Hinweis

  • This product can be purchased in single unit increments.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P-8B

Teilenummer
P-8B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

21.15 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Karabiner/Karabinerhaken, Details Mit Verriegelung Ausführung Karabiner Karabinerhaken Code Nr. 2109
Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Drahtdurchmesser d(mm) 8 Referenz Gebrauchslast(kgf) 140
Innendurchmesser Länge L(mm) 74

Sie befinden sich auf der Seite für Karabiner / O-Form / mit Schraubsicherung / rostreier Stahl / P, die Teilenummer ist P-8B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P-8B.

Technischer Support