Geflanschte Ringschraube

Geflanschte Ringschraube
  • Mengenrabatt
Terminal fittings for wall and floor. When not in use the ring collapses and does not get in the way.

(i)Hinweis

  • This product can be purchased in single unit increments.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LBT-6M25

Teilenummer
LBT-6M25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ringschraube Code Nr. 812 Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Drahtdurchmesser d(mm) 5 Referenz Gebrauchslast(kgf) 50 Innen-Ø L(mm) 35
Verdrillungsdurchmesser M6

Sie befinden sich auf der Seite für Geflanschte Ringschraube, die Teilenummer ist LBT-6M25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LBT-6M25.

Technischer Support