Wandhaken

Wandhaken
Kann als Endbeschlag für Kleiderbügel, Ketten und Seile verwendet werden. Form: Einzelhaken, Hakenmaterial: Edelstahl (EN 1.4301 Equiv. (gesintert)); Befestigungsart: Schraubbefestigung; Menge: 1 St.; Referenz-Arbeitslast (kgf): 15; Befestigungslochdurchmesser d(ø): 4,2; Befestigungsabstand W2 (mm): 22

(i)Hinweis

  • This product can be purchased in single unit increments.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WH-1
WH-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge L
(mm)
Hakenöffnung Abmessungen S
(mm)
Haken R
(mm)
Notiz

17.90 €

1 6 Arbeitstage 3872.5Code Nr. 146

21.80 €

1 6 Arbeitstage 41104.5Code Nr. 147

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfacher Haken Befestigungsmethode Schraubbefestigungsausführung Anzahl in einem Paket 1
Referenz Gebrauchslast(kgf) 15 Montagebohrungs-Ø D(φ) 4.2 Montageabstand W2(mm) 22

Technischer Support