D-Haken

D-Haken
  • Mengenrabatt
[Merkmale] D-Haken - Kein Schloss RoHS10-konform Material: Edelstahl EN 1.4301 Equiv. (gesintert) Länge L (mm): 52.5 Referenz-Arbeitslast (kgf): 30 Drahtdurchmesser D1 (mm): 5.4

(i)Hinweis

  • This product can be purchased in single unit increments.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DF-5

Teilenummer
DF-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Karabiner/Karabinerhaken, Details Ohne Verriegelung Ausführung Karabiner Karabinerhaken Code Nr. 1473
Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Länge L(mm) 52.5 Referenz Gebrauchslast(kgf) 30
Drahtdurchmesser D1(mm) 5.4

Sie befinden sich auf der Seite für D-Haken, die Teilenummer ist DF-5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DF-5.

Technischer Support