Schnellkupplung, Typ S・P, Stecker

Schnellkupplung, Typ S・P, Stecker
A dual opening/closing channel coupling with automatic valves equipped on the socket and plug. Passage is blocked when separated, immediately shutting down any fluid spray, loss, or mixing of air.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSP02P
CSP03P
CSP04P
CSP06P
CSP08P
CSP10P2
CSP12P2
CSP12P3
CSP16P2
CSP16P3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Dichtungswerkstoff Zulässiges Strömungsmedium Ventilstruktur Betriebstemperaturbereich
(℃)
Max. Betriebsdruck
(MPa)
Anschlussform T

24.39 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Stahl (verzinkt)Nitrilkautschuk (NBR)Luft / ÖlZweikanal-Ausführung öffnend/schließend (luftlose Ausführung)-20~+800~7.5Rc1/4"

25.46 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Stahl (verzinkt)Nitrilkautschuk (NBR)Luft / ÖlZweikanal-Ausführung öffnend/schließend (luftlose Ausführung)-20~+800~7.5Rc3/8"

40.63 €

1 9 Arbeitstage [Stahl] Stahl (verzinkt)Nitrilkautschuk (NBR)Luft / ÖlZweikanal-Ausführung öffnend/schließend (luftlose Ausführung)-20~+800~4.5Rc1/2"

64.63 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Stahl (verzinkt)Nitrilkautschuk (NBR)Luft / ÖlZweikanal-Ausführung öffnend/schließend (luftlose Ausführung)-20~+800~4.5Rc3/4"

103.80 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Stahl (verzinkt)Nitrilkautschuk (NBR)Luft / ÖlZweikanal-Ausführung öffnend/schließend (luftlose Ausführung)-20~+800~4.5Rc1"

128.09 €

1 9 Arbeitstage MessingFluorkautschuk (FPM)Wasser / Luft / ÖlZweikanal-Ausführung öffnend/schließend-20~+1800~2.0Rc1 1/4"

159.49 €

1 9 Arbeitstage MessingFluorkautschuk (FPM)Wasser / Luft / ÖlZweikanal-Ausführung öffnend/schließend-20~+1800~2.0Rc1 1/2"

285.00 €

1 6 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Fluorkautschuk (FPM)Luft / ÖlZweikanal-Ausführung öffnend/schließend-20~+1800~3.0Rc1 1/2"

243.07 €

1 6 Arbeitstage MessingFluorkautschuk (FPM)Wasser / Luft / ÖlZweikanal-Ausführung öffnend/schließend-20~+1800~1.5Rc2"

499.89 €

1 6 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Fluorkautschuk (FPM)Luft / ÖlZweikanal-Ausführung öffnend/schließend-20~+1800~2.0Rc2"

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Montageausführung Mit Gewindebohrung Stecker/Buchse Stecker
Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Industriemaschinen

Technischer Support