Schnellkupplung, Typ S・P, Buchse

Schnellkupplung, Typ S・P, Buchse
A double-shutoff type coupling with automatic valves provided in both the socket and plug. On disconnection, the channel is shut off immediately, stopping fluid spray and shutting out air.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSP02S
CSP03S
CSP04S
CSP06S
CSP08S
CSP10S2
CSP10S3
CSP12S2
CSP12S3
CSP16S2
CSP16S3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Dichtungswerkstoff Zulässiges Strömungsmedium Ventilstruktur Betriebstemperaturbereich
(℃)
Max. Betriebsdruck
(MPa)
Anschlussform T

57.92 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Stahl (verzinkt)Nitrilkautschuk (NBR)Luft / ÖlZweikanal-Ausführung öffnend/schließend (luftlose Ausführung)-20~+800~7.5Rc1/4"

65.13 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Stahl (verzinkt)Nitrilkautschuk (NBR)Luft / ÖlZweikanal-Ausführung öffnend/schließend (luftlose Ausführung)-20~+800~7.5Rc3/8"

82.26 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Stahl (verzinkt)Nitrilkautschuk (NBR)Luft / ÖlZweikanal-Ausführung öffnend/schließend (luftlose Ausführung)-20~+800~4.5Rc1/2"

125.42 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Stahl (verzinkt)Nitrilkautschuk (NBR)Luft / ÖlZweikanal-Ausführung öffnend/schließend (luftlose Ausführung)-20~+800~4.5Rc3/4"

166.54 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Stahl (verzinkt)Nitrilkautschuk (NBR)Luft / ÖlZweikanal-Ausführung öffnend/schließend (luftlose Ausführung)-20~+800~4.5Rc1"

270.96 €

1 6 Arbeitstage MessingFluorkautschuk (FPM)Wasser / Luft / ÖlZweikanal-Ausführung öffnend/schließend-20~+1800~2.0Rc1 1/4"

523.56 €

1 6 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Fluorkautschuk (FPM)Luft / ÖlZweikanal-Ausführung öffnend/schließend-20~+1800~3.0Rc1 1/4"

361.65 €

1 9 Arbeitstage MessingFluorkautschuk (FPM)Wasser / Luft / ÖlZweikanal-Ausführung öffnend/schließend-20~+1800~2.0Rc1 1/2"

681.79 €

1 6 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Fluorkautschuk (FPM)Luft / ÖlZweikanal-Ausführung öffnend/schließend-20~+1800~3.0Rc1 1/2"

566.76 €

1 6 Arbeitstage MessingFluorkautschuk (FPM)Wasser / Luft / ÖlZweikanal-Ausführung öffnend/schließend-20~+1800~1.5Rc2"

717.37 €

1 6 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Fluorkautschuk (FPM)Luft / ÖlZweikanal-Ausführung öffnend/schließend-20~+1800~2.0Rc2"

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Montageausführung Mit Gewindebohrung Stecker/Buchse Muffe
Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Industriemaschinen

Technischer Support