Schnellkupplung, Typ TL, Buchse SM

Schnellkupplung, Typ TL, Buchse SM
  • Mengenrabatt
Through-type couplings with innovative dual openings and no valve mechanism. Large flow rate and low pressure loss allows handling of even highly viscous fluids.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CTL01SM2
CTL01SM3
CTL02SM2
CTL02SM3
CTL03SM
CTL03SM2
CTL03SM3
CTL04SM
CTL04SM2
CTL04SM3
CTL06SM
CTL06SM2
CTL06SM3
CTL08SM
CTL08SM2
CTL08SM3
CTL10SM2
CTL10SM3
CTL12SM2
CTL12SM3
CTL16SM2
CTL16SM3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Dichtungswerkstoff Zulässiges Strömungsmedium Betriebstemperaturbereich
(℃)
Max. Betriebsdruck
(MPa)
Anschlussform T

22.49 €

1 6 Arbeitstage MessingFluorkautschuk (FPM)Wasser / Luft / Öl-20~+1800~5.0R1/8"

39.93 €

1 6 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Nitrilkautschuk (NBR)Luft / Öl-20~+800~7.5R1/8"

24.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MessingFluorkautschuk (FPM)Wasser / Luft / Öl-20~+1800~5.0R1/4"

50.33 €

1 6 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Nitrilkautschuk (NBR)Luft / Öl-20~+800~7.5R1/4"

29.01 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Stahl (verchromt)Nitrilkautschuk (NBR)Luft / Öl-20~+800~7.5R3/8"

33.33 €

1 6 Arbeitstage MessingFluorkautschuk (FPM)Wasser / Luft / Öl-20~+1800~5.0R3/8"

55.82 €

1 6 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Nitrilkautschuk (NBR)Luft / Öl-20~+800~7.5R3/8"

41.85 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Stahl (verchromt)Nitrilkautschuk (NBR)Luft / Öl-20~+800~7.5R1/2"

58.15 €

1 6 Arbeitstage MessingFluorkautschuk (FPM)Wasser / Luft / Öl-20~+1800~5.0R1/2"

85.95 €

1 6 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Nitrilkautschuk (NBR)Luft / Öl-20~+800~7.5R1/2"

52.66 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Stahl (verchromt)Nitrilkautschuk (NBR)Luft / Öl-20~+800~4.5R3/4"

98.46 €

1 6 Arbeitstage MessingFluorkautschuk (FPM)Wasser / Luft / Öl-20~+1800~3.0R3/4"

112.14 €

1 6 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Nitrilkautschuk (NBR)Luft / Öl-20~+800~4.5R3/4"

83.24 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Stahl (verchromt)Nitrilkautschuk (NBR)Luft / Öl-20~+800~4.5R1"

119.59 €

1 6 Arbeitstage MessingFluorkautschuk (FPM)Wasser / Luft / Öl-20~+1800~3.0R1"

184.67 €

1 6 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Nitrilkautschuk (NBR)Luft / Öl-20~+800~4.5R1"

139.92 €

1 6 Arbeitstage MessingFluorkautschuk (FPM)Wasser / Luft / Öl-20~+1800~2.0R1 1/4"

286.41 €

1 6 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Nitrilkautschuk (NBR)Luft / Öl-20~+800~3.0R1 1/4"

211.10 €

1 6 Arbeitstage MessingFluorkautschuk (FPM)Wasser / Luft / Öl-20~+1800~2.0R1 1/2"

270.15 €

1 6 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Nitrilkautschuk (NBR)Luft / Öl-20~+800~3.0R1 1/2"

285.93 €

1 6 Arbeitstage MessingFluorkautschuk (FPM)Wasser / Luft / Öl-20~+1800~1.5R2"

381.77 €

1 6 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Nitrilkautschuk (NBR)Luft / Öl-20~+800~2.0R2"

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Montageausführung Mit Gewinde Stecker/Buchse Muffe
Ventilstruktur Zweikanal-Ausführung öffnend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Industriemaschinen

Technischer Support