Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CAL21PF |
CAL22PF |
CAL22PF2 |
CAL22PF3 |
CAL23PF |
CAL23PF2 |
CAL23PF3 |
CAL24PF |
CAL24PF2 |
CAL24PF3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Zulässiges Strömungsmedium | Max. Betriebsdruck (MPa) | Anschlussform T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.61 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Stahl] Stahl (verchromt) | Luft / Öl | 0~1.5 | Rc1/8" | |
3.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Stahl] Stahl (verchromt) | Luft / Öl | 0~1.5 | Rc1/4" | |
6.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Messing | Wasser / Luft | 0~1.0 | Rc1/4" | |
16.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Wasser / Luft | 0~1.5 | Rc1/4" | ||
3.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Stahl] Stahl (verchromt) | Luft / Öl | 0~1.5 | Rc3/8" | |
6.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Messing | Wasser / Luft | 0~1.0 | Rc3/8" | |
16.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Wasser / Luft | 0~1.5 | Rc3/8" | ||
6.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Stahl] Stahl (verchromt) | Luft / Öl | 0~1.5 | Rc1/2" | |
11.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | Messing | Wasser / Luft | 0~1.0 | Rc1/2" | ||
24.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Wasser / Luft | 0~1.5 | Rc1/2" |
Loading...
Ausführung | Standard | Montageausführung | Mit Gewindebohrung | Stecker/Buchse | Stecker |
---|---|---|---|---|---|
Dichtungswerkstoff | Nitrilkautschuk (NBR) | Ventilstruktur | Einkanal-Ausführung öffnend/schließend | Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard / Industriemaschinen |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::+80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Zulässiges Strömungsmedium
Anschlussform T
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften