Schnellkupplung, Typ AL 20, Buchse SH

Schnellkupplung, Typ AL 20, Buchse SH
  • Mengenrabatt
A variety of shapes, sizes, and materials for your mounting conditions and specifications. Supports various applications, such as connecting to air piping in factories, pneumatic tools, etc. It also has superior socket and plug compatibility.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CAL21SH
CAL22SH
CAL22SH2
CAL22SH3
CAL23SH
CAL23SH2
CAL23SH3
CAL24SH
CAL24SH2
CAL24SH3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Stecker/Buchse Haupteinheits-Material Zulässiges Strömungsmedium Max. Betriebsdruck
(MPa)
Passender Schlauch

11.05 €

1 7 Arbeitstage Muffe[Stahl] Stahl (verchromt)Luft / Öl0~1.51/8"

9.79 €

1 6 Arbeitstage Muffe[Stahl] Stahl (verchromt)Luft / Öl0~1.51/4"

24.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MuffeMessingWasser / Luft0~1.01/4"

54.84 €

1 6 Arbeitstage MuffeEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Wasser / Luft0~1.51/4"

9.79 €

1 6 Arbeitstage Muffe[Stahl] Stahl (verchromt)Luft / Öl0~1.53/8"

24.77 €

1 6 Arbeitstage MuffeMessingWasser / Luft0~1.03/8"

54.84 €

1 6 Arbeitstage MuffeEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Wasser / Luft0~1.53/8"

14.61 €

1 6 Arbeitstage Muffe[Stahl] Stahl (verchromt)Luft / Öl0~1.51/2"

29.08 €

1 6 Arbeitstage SteckerMessingWasser / Luft0~1.01/2"

66.96 €

1 6 Arbeitstage MuffeEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Wasser / Luft0~1.51/2"

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Montageausführung Schlauchnippel Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk (NBR)
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Industriemaschinen Betriebstemperaturbereich(℃) -20::+80

Technischer Support