Schnellkupplung, Typ AL 10, Stecker PF

Schnellkupplung, Typ AL 10, Stecker PF
  • Mengenrabatt
Lightweight design and superior operability complete with auto opening/closing valve and single-touch connection. Suitable for manual connection hand tools.

[Features]
· Lightweight design makes it great for direct connection of handheld tools.
· Features excellent workability, and socket and plug return is substantially lighter.
· When used for air piping, the resulting major reduction in leaks will extend compressor life and reduce power consumption.
· Automatically opens and closes a valve via attachment / removal of the built-in valve from the socket side.
· Both socket and plug are compatible regardless of size and shape.
· Fluid can be introduced from either, the socket side or the plug side.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CAL12PF

Teilenummer
CAL12PF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.97 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Montageausführung Mit Gewindebohrung Stecker/Buchse Stecker
Haupteinheits-Material Stahl (verchromt) Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk (NBR) Zulässiges Strömungsmedium Luft
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Industriemaschinen Betriebstemperaturbereich(℃) -20::+80
Max. Betriebsdruck(MPa) 0::1.0 Anschlussform T Rc1/4"

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellkupplung, Typ AL 10, Stecker PF, die Teilenummer ist CAL12PF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CAL12PF.

Technischer Support