Konfigurierbar in [Ausführung] Einzelrad | mit Flansch / [Traglast] 680, 3430 N / [Werkstoff Rad] MC-Nylon. leitfähig
Mit den Transporträdern von SISIKU ADDKREIS kann man Gegenstände bewegen. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Transporträder zwischen 680 oder 3430 N. MC-Nylon. leitfähig ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MCD-75SU |
MCD-100SU |
MCD-125SU |
MCD-150SU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Max. zulässige Last (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.61 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 75 | 25 | 8 | 30 | 680 | |
88.79 € | 1 | 9 Arbeitstage | 100 | 29 | 10 | 42 | 1470 | ||
154.85 € | 1 | 9 Arbeitstage | 125 | 42 | 12 | 56 | 2050 | ||
195.80 € | 1 | 19 Arbeitstage | 150 | 42 | 12 | 56 | 2450 |
Loading...
Radausführung | Integriert | Radwerkstoff | Leitfähiges MC-Nylon (Schwarz) | Lager | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Lagerdetails | Rostfreies Nadellager | Radausführung | Einzelrad |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Max. zulässige Last(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften