Transporträder / MCD-□□VB / el. leitfähiges MC Nylon / el. leitfähig

Transporträder / MCD-□□VB / el. leitfähiges MC Nylon / el. leitfähig

Konfigurierbar in [Ausführung] Einzelrad | mit Flansch / [Traglast] 1170, 3920 N / [Werkstoff Rad] MC-Nylon. leitfähig



Mit den Transporträdern von SISIKU ADDKREIS kann man Gegenstände bewegen. Die Transporträder sind für eine Last von 1170 oder 3920 N je nach Typ ausgelegt. Sie sind in MC-Nylon. leitfähig wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MCD-75VB
MCD-100VB
MCD-130VB
MCD-150VB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. zulässige Last
(N)

69.17 €

1 10 Arbeitstage 753210351170

113.55 €

1 9 Arbeitstage 1003512381760

153.35 €

1 9 Arbeitstage 1304220502450

197.42 €

1 10 Arbeitstage 1504520522940

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Integriert Radwerkstoff Leitfähiges MC-Nylon (Schwarz) Lager Verfügbar
Lagerdetails Radiale Kugellager Radausführung Einzelrad

Technischer Support