Schwerlast-Transporträder / MC-□□□WSU / Edelstahlblech-Korpus

Schwerlast-Transporträder / MC-□□□WSU / Edelstahlblech-Korpus

Konfigurierbar in [Ausführung] Einzelrad | mit Flansch / [Traglast] 2940, 4900 N / [Werkstoff Rad] MC-Nylon



SISIKU ADDKREIS hat diese Transporträder konzipiert, um Lasten zu bewegen. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Transporträder zwischen 2940 oder 4900 N. MC-Nylon ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MC-50HWSU
MC-65HWSU
MC-75HWSU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. zulässige Last
(N)

17.15 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

5032.5835.52940

27.02 €

1 9 Arbeitstage 653610393920

30.00 €

1 9 Arbeitstage 753910424900

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Integriert Radwerkstoff Monomer-Gussnylon (Blau) Lager Verfügbar
Lagerdetails Rostfreies radiales Kugellager Radausführung Einzelrad

Technischer Support