Konfigurierbar in [Ausführung] Einzelrad | mit Flansch / [Traglast] 340, 530 N / [Werkstoff Rad] Polyurethan
Mit den Transporträdern von SISIKU ADDKREIS kann man Gegenstände bewegen. Die Traglast der Transporträder beträgt je nach Variante 340 oder 530 N. Polyurethan ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
U-50CC |
U-65CC |
U-75CC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Max. zulässige Last (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.52 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | 20 | 6 | 23 | 340 | ||
7.58 € | 1 | 9 Arbeitstage | 65 | 25 | 8 | 31 | 490 | ||
8.48 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 75 | 25 | 8 | 30 | 530 |
Loading...
Radausführung | Integriert | Radwerkstoff | Polyurethan (UR) | Lager | Ohne |
---|---|---|---|---|---|
Radausführung | Einzelrad |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Max. zulässige Last(N)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften