Konfigurierbar in [Ausführung] Einzelrad | Außenring + Rad / [Traglast] 980, 3920 N / [Werkstoff Rad] Polyurethan
Verwendet werden die Transporträder von SISIKU ADDKREIS für den Transport von Objekten. Die Traglast der Transporträder beträgt je nach Variante 980 oder 3920 N. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Polyurethan verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
U-35HW |
U-50HW |
U-65HW |
U-75HW |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Max. zulässige Last (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.54 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 35 | 27 | 6 | 30 | 980 | ||
23.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 32.5 | 8 | 35.5 | 2350 | ||
31.28 € | 1 | 9 Arbeitstage | 65 | 36 | 10 | 39 | 3130 | ||
35.17 € | 1 | 13 Arbeitstage | 75 | 39 | 10 | 42 | 3920 |
Loading...
Radausführung | Außenring + Rad | Radwerkstoff | Polyurethan (UR) | Lager | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Kern | Aluminium EN AW-2017 Äquiv. | Lagerdetails | Radiale Kugellager | Radausführung | Einzelrad |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Max. zulässige Last(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften