Transporträder / SWUW-100 / Edelstahlblech-Korpus

Transporträder / SWUW-100 / Edelstahlblech-Korpus

Konfigurierbar in [Ausführung] Einzelrad | Außenring + Rad / [Traglast] 1470, 2450 N / [Werkstoff Rad] antibakterielles weißes Polyurethan



SISIKU ADDKREIS hat diese Transporträder entworfen, um Lasten zu bewegen. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Transporträder zwischen 1470 oder 2450 N. Der vorhandene Werkstoff ist antibakterielles weißes Polyurethan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SWUW-100

Teilenummer
SWUW-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

52.83 €

1 11 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Außenring + Rad Radwerkstoff Antibakterielles weißes Polyurethan Rad-Ø außen(mm) 100
Radbreite(mm) 35 Bohrungs-Ø(mm) 10 Nabenbreite(mm) 42
Lager Verfügbar Kern Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Lagerdetails Rostfreies Nadellager
Max. zulässige Last(N) 1470 Radausführung Einzelrad

Technischer Support