Konfigurierbar in [Ausführung] Einzelrad | Außenring + Rad / [Traglast] 780, 3430 N / [Werkstoff Rad] Kautschuk
Mit den Transporträdern von SISIKU ADDKREIS kann man Gegenstände bewegen. Die Transporträder sind für eine Last von 780 oder 3430 N je nach Typ ausgelegt. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Kautschuk verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
W-75-CB |
W-100-CB |
W-130-CB |
W-150-CB |
W-180-CB |
W-200-CB |
W-250-CB |
W-300-CB |
W-300-JBB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Lagerdetails | Max. zulässige Last (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 75 | 32 | 10 | 35 | Presslager | 780 | ||
10.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 35 | 12 | 42 | Presslager | 1270 | ||
15.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 130 | 42 | 20 | 52 | Presslager | 1760 | ||
18.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 45 | 20 | 55 | Presslager | 1960 | ||
25.91 € | 1 | 9 Arbeitstage | 180 | 45 | 20 | 55 | Presslager | 2250 | ||
29.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 45 | 20 | 55 | Presslager | 2450 | ||
56.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 50 | 25 | 64 | Presslager | 3230 | ||
72.80 € | 8 | 15 Arbeitstage | 300 | 50 | 25 | 70 | Presslager | 3430 | ||
51.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | 50 | 25 | 70 | Radiale Kugellager | 3430 |
Loading...
Radausführung | Außenring + Rad | Radwerkstoff | Kautschuk | Lager | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Kern | Stahl (EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt)) | Radausführung | Einzelrad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Lagerdetails
Max. zulässige Last(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften