Transporträder / VPA K / Gummi-Belag

Transporträder / VPA K / Gummi-Belag
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Einzelrad | Außenring + Rad / [Traglast] 390, 880 N / [Werkstoff Rad] Kautschuk



Mit den Transporträdern von SISIKU ADDKREIS kann man Gegenstände bewegen. Die Traglast der Transporträder beträgt je nach Variante 390 oder 880 N. Der vorhandene Werkstoff ist Kautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VPA-50K
VPA-75K
VPA-100K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. zulässige Last
(N)

5.45 €

1 6 Arbeitstage 501822.5390

14.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 752530580

24.17 €

1 9 Arbeitstage 1002530880

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Außenring + Rad Radwerkstoff Kautschuk (SBR) Bohrungs-Ø(mm) 6
Lager Verfügbar Kern Nylon Lagerdetails Radiale Kugellager
Radausführung Einzelrad

Technischer Support