Transporträder / PW / Gummi-Belag

Transporträder / PW / Gummi-Belag

Konfigurierbar in [Ausführung] Einzelrad | Außenring + Rad / [Traglast] 980, 1420 N / [Werkstoff Rad] Kautschuk



Mit den Transporträdern von SISIKU ADDKREIS kann man Gegenstände bewegen. Das maximale Gewicht, das die Transporträder tragen können, liegt je nach Ausführung bei 980 oder 1420 N. Sie sind in Kautschuk wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PW-100
PW-130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. zulässige Last
(N)

15.22 €

1 9 Arbeitstage 1003244980

19.72 €

1 9 Arbeitstage 13038531420

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Außenring + Rad Radwerkstoff Kautschuk (SBR) Bohrungs-Ø(mm) 12
Lager Verfügbar Kern Kunststoff Lagerdetails Radiale Kugellager
Radausführung Einzelrad

Technischer Support