Schwerlast-Lenkrollen / LS-GSPO, LS-GSPO-ST / MC-Nylon Rad mit Kugellager / Lochplatte

Schwerlast-Lenkrollen / LS-GSPO, LS-GSPO-ST / MC-Nylon Rad mit Kugellager / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | mit Stoßdämpfer | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Radschutz | geräuscharm | mit Bremse | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte / [Montagehöhe] 170 - 255 mm / [Traglast] 1715, 2940 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Gussnylon



Die Schwerlast-Lenkrollen von SISIKU ADDKREIS dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 170 und 255 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 1715 oder 2940 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 750.01 oder mehr daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Gussnylon verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LS-GSPO-125K
LS-GSPO-125K-ST
LS-GSPO-150K-35
LS-GSPO-200K-35-ST
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H
(mm)
Anschlag Zulässige Last
(daN)
Befestigungsbohrungsausführung Montagebohrungsabstand – Länge
(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite
(mm)
Montagesitzlänge
(mm)
Montagesitzbreite
(mm)
Raddurchmesser
(mm)
Mittenabweichung
(mm)

367.10 €

1 15 Arbeitstage 170kA1715Lange Bohrung10575(80)14011012550

410.72 €

1 5 Arbeitstage 170[Mit Drehanschlag] Mit freiem Stopper1715Lange Bohrung10575(80)14011012550

513.61 €

1 23 Arbeitstage 205kA2450Rundbohrung14010517514015065

784.00 €

1 15 Arbeitstage 255[Mit Drehanschlag] Mit freiem Stopper2940Rundbohrung14010517514020065

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal / Mit Puffer Eigenschaften Leise Lastbereich(daN) 750,01~
Radwerkstoff Gussnylon Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Befestigungsmaterial Stahl
Randbreite(mm) 55 Anwendung OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung Lastkategorie Besonders schwere Lasten
Metallelementfarbe (Oberfläche) Chromatiert Spezifikationen Die Räder auf der Erde Detaillierte Radspezifikationen Hohe Elastizität
Radfarbe Weiß Bodenschutz Kein Bodenschutz Lager Radiale Kugellager

Technischer Support