Schwerlast-Bockrollen mit Bremse / BH-GTH-160K-TB / Stahlblech-Korpus / chromatiert / Metall Felge mit Kugellager / PUR-Belag / Lochplatte

Schwerlast-Bockrollen mit Bremse / BH-GTH-160K-TB / Stahlblech-Korpus / chromatiert / Metall Felge mit Kugellager / PUR-Belag / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | abriebfest | ölbeständig | ohne Radschutz | Trommelbremse mit Rotationsklemme | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 202 mm / [Traglast] 784 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan



Verwendet werden die Schwerlast-Bockrollen mit Bremse von SISIKU ADDKREIS für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. 202 mm beträgt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Das maximale Gewicht, das die Bockrollen tragen können, liegt bei 784 daN (kgf). Bei 750.01 oder mehr daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Polyurethan verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BH-GTH-160K-TB

Teilenummer
BH-GTH-160K-TB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

446.76 €

1 15 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Montagehöhe H(mm) 202 Lastbereich(daN) 750,01~
Anschlag Trommelbremse mit Rotationsklemme Zulässige Last(daN) 784 Radwerkstoff Polyurethan
Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung
Montagebohrungsabstand – Länge(mm) 105 Montagebohrungsabstand – Breite(mm) 75(80) Montagesitzlänge(mm) 140
Montagesitzbreite(mm) 110 Raddurchmesser(mm) 160 Randbreite(mm) 50
Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen Lastkategorie Schwere Last Metallelementfarbe (Oberfläche) Glänzend chromatierte Beschichtung
Spezifikationen Die Räder auf der Erde Detaillierte Radspezifikationen (Kern: Gusseisen) hohe Elastizität Radfarbe Gelb
Bodenschutz Kein Bodenschutz Lager Radiale Kugellager

Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Bockrollen mit Bremse / BH-GTH-160K-TB / Stahlblech-Korpus / chromatiert / Metall Felge mit Kugellager / PUR-Belag / Lochplatte, die Teilenummer ist BH-GTH-160K-TB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BH-GTH-160K-TB.

Technischer Support