Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Platte. drehbare Ausführung | Sonstige | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Radschutz | geräuscharm. glatte Rollen | mit Bremse | ohne Drehkranzarretierung | Schwerlast. niedirige Geschwindigkeit | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte / [Montagehöhe] 81 - 111.5 mm / [Traglast] 294, 490 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC-Nylon, MC-Nylon. leitfähig
Verwendet werden die Lenkrollen von SISIKU ADDKREIS für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 81 und 111.5 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 294 oder 490 daN (kgf). Bei 220.01 oder 750 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Sie sind in MC-Nylon und MC-Nylon. leitfähig wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HJTS-50B-MC |
HJTS-50U-MC |
HJTS-50U-MCD |
HJTS-65B-MC |
HJTS-65U-MC |
HJTS-65U-MCD |
HJTS-75B-MC |
HJTSB-50B-MC |
HJTSB-50U-MC |
HJTSB-50U-MCD |
HJTSB-65B-MC |
HJTSB-65U-MC |
HJTSB-65U-MCD |
HJTSB-75U-MCD |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Metallelementfarbe (Oberfläche) | Radfarbe | Mittenabweichung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.28 € | 1 | 9 Arbeitstage | 81 | 220.01~320.00 | kA | 294 | [Nylon] Monomer-Gussnylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | 50 | 15X2 | Eingebrannt, Schwarz | Blau | 18 | ||
54.84 € | 1 | 9 Arbeitstage | 81 | 220.01~320.00 | kA | 294 | [Nylon] Monomer-Gussnylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | 50 | 15X2 | III-wertig chromatiert | Blau | 18 | ||
71.96 € | 1 | 9 Arbeitstage | 81 | 220.01~320.00 | kA | 294 | [Nylon] Leitfähiges MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | 50 | 15X2 | III-wertig chromatiert | Schwarz | 18 | ||
72.61 € | 1 | 9 Arbeitstage | 100 | 320.01~485.00 | kA | 392 | [Nylon] Monomer-Gussnylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 65 | 17 × 2 | Eingebrannt, Schwarz | Blau | 22 | ||
70.28 € | 1 | 9 Arbeitstage | 100 | 320.01~485.00 | kA | 392 | [Nylon] Monomer-Gussnylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 65 | 17 × 2 | III-wertig chromatiert | Blau | 22 | ||
106.08 € | 1 | 9 Arbeitstage | 100 | 320.01~485.00 | kA | 392 | [Nylon] Leitfähiges MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 65 | 17 × 2 | III-wertig chromatiert | Schwarz | 22 | ||
79.57 € | 1 | 13 Arbeitstage | 111.5 | 485.01~750.00 | kA | 490 | [Nylon] Monomer-Gussnylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 75 | 18,5 × 2 | Eingebrannt, Schwarz | Blau | 25 | ||
83.18 € | 1 | 9 Arbeitstage | 81 | 220.01~320.00 | [Mit Drehanschlag] Mit freiem Stopper | 294 | [Nylon] Monomer-Gussnylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | 50 | 15X2 | Eingebrannt, Schwarz | Blau | 18 | ||
80.70 € | 1 | 9 Arbeitstage | 81 | 220.01~320.00 | [Mit Drehanschlag] Mit freiem Stopper | 294 | [Nylon] Monomer-Gussnylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | 50 | 15X2 | III-wertig chromatiert | Blau | 18 | ||
97.84 € | 1 | 9 Arbeitstage | 81 | 220.01~320.00 | [Mit Drehanschlag] Mit freiem Stopper | 294 | [Nylon] Leitfähiges MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | 50 | 15X2 | III-wertig chromatiert | Schwarz | 18 | ||
102.86 € | 1 | 9 Arbeitstage | 100 | 320.01~485.00 | [Mit Drehanschlag] Mit freiem Stopper | 392 | [Nylon] Monomer-Gussnylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 65 | 17 × 2 | Eingebrannt, Schwarz | Blau | 22 | ||
100.53 € | 1 | 9 Arbeitstage | 100 | 320.01~485.00 | [Mit Drehanschlag] Mit freiem Stopper | 392 | [Nylon] Monomer-Gussnylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 65 | 17 × 2 | III-wertig chromatiert | Blau | 22 | ||
97.73 € | 1 | 9 Arbeitstage | 100 | 320.01~485.00 | [Mit Drehanschlag] Mit freiem Stopper | 392 | [Nylon] Leitfähiges MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 65 | 17 × 2 | III-wertig chromatiert | Schwarz | 22 | ||
113.61 € | 1 | 12 Arbeitstage | 111.5 | 485.01~750.00 | [Mit Drehanschlag] Mit freiem Stopper | 490 | [Nylon] Leitfähiges MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 75 | 18,5 × 2 | III-wertig chromatiert | Schwarz | 25 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal / Niedriger Boden, schwere Last / Doppelräder | Eigenschaften | Leise, glatte Rollen | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Anwendung | OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | Lastkategorie | Schwere Last |
Spezifikationen | Die Räder auf der Erde | Detaillierte Radspezifikationen | (Kern: ohne) | Bodenschutz | Kein Bodenschutz |
Anwendung | Für den Einsatz mit feststehenden Präzisionsmaschinen, die aufgrund von Layout- oder Linienänderungen unter schwerer Last bei geringer Geschwindigkeit transportiert werden. | Lager | Radiale Kugellager |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Montagebohrungsabstand – Länge(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite(mm)
Montagesitzlänge(mm)
Montagesitzbreite(mm)
Raddurchmesser(mm)
Randbreite(mm)
Metallelementfarbe (Oberfläche)
Radfarbe
Mittenabweichung(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften