• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zylinderschrauben / PPS/LH / Innensechsrund / PPS

Zylinderschrauben / PPS/LH / Innensechsrund /  PPS
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 40 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PPS / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Wenn Sie hochwertige Zylinderkopfschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von NIPPON CHEMICAL SCREW. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Kunststoff. Sie sind verfügbar in den Größen 6 - 40 (mm). Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Zylinderkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PPS/LH-M3-L6
PPS/LH-M3-L8
PPS/LH-M3-L10
PPS/LH-M3-L12
PPS/LH-M3-L16
PPS/LH-M3-L20
PPS/LH-M4-L6
PPS/LH-M4-L8
PPS/LH-M4-L10
PPS/LH-M4-L12
PPS/LH-M4-L16
PPS/LH-M4-L20
PPS/LH-M4-L25
PPS/LH-M5-L8
PPS/LH-M5-L10
PPS/LH-M5-L12
PPS/LH-M5-L16
PPS/LH-M5-L20
PPS/LH-M5-L25
PPS/LH-M5-L30
PPS/LH-M6-L10
PPS/LH-M6-L12
PPS/LH-M6-L16
PPS/LH-M6-L20
PPS/LH-M6-L25
PPS/LH-M6-L30
PPS/LH-M6-L40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße des Gewindes (M) Länge L oder I (mm) Abstand
(mm)
D H

1.03 €

1 6 Arbeitstage 10360.55.52.4

1.04 €

1 6 Arbeitstage 10380.55.52.4

1.06 €

1 6 Arbeitstage 103100.55.52.4

1.14 €

1 6 Arbeitstage 103120.55.52.4

1.21 €

1 6 Arbeitstage 103160.55.52.4

1.26 €

1 6 Arbeitstage 103200.55.52.4

1.06 €

1 6 Arbeitstage 10460.773.1

1.10 €

1 6 Arbeitstage 10480.773.1

1.14 €

1 6 Arbeitstage 104100.773.1

1.21 €

1 6 Arbeitstage 104120.773.1

1.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104160.773.1

1.32 €

1 6 Arbeitstage 104200.773.1

1.38 €

1 6 Arbeitstage 104250.773.1

1.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10580.88.53.65

1.32 €

1 6 Arbeitstage 105100.88.53.65

1.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105120.88.53.65

1.54 €

1 6 Arbeitstage 105160.88.53.65

1.68 €

1 6 Arbeitstage 105200.88.53.65

1.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105250.88.53.65

2.40 €

1 6 Arbeitstage 105300.88.53.65

1.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106101104.4

1.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106121104.4

2.01 €

1 6 Arbeitstage 106161104.4

2.40 €

1 6 Arbeitstage 106201104.4

2.98 €

1 6 Arbeitstage 106251104.4

3.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106301104.4

4.40 €

1 6 Arbeitstage 106401104.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Senkkopf Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung (Details) NA
Form der Montagebohrung NA Zusätzliche Formen Standard Typ des Gewindegrats Metrisches Regelgewinde
Grundform Standard (rund) Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Standard
Kunststoff PPS

Technischer Support