Konfigurierbar in [Länge] 8 - 50 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PEEK / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechskant
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße des Gewindes (M) | Länge L oder I (mm) | Abstand (mm) | B | C | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | 0.7 | 7 | 1.4 | 2.8 | ||
1.68 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 10 | 0.7 | 7 | 1.4 | 2.8 | |
1.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | 0.7 | 7 | 1.4 | 2.8 | ||
1.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 15 | 0.7 | 7 | 1.4 | 2.8 | ||
1.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 20 | 0.7 | 7 | 1.4 | 2.8 | ||
1.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 25 | 0.7 | 7 | 1.4 | 2.8 | ||
1.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | 0.8 | 8.5 | 1.8 | 3.5 | ||
1.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | 0.8 | 8.5 | 1.8 | 3.5 | ||
1.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 12 | 0.8 | 8.5 | 1.8 | 3.5 | ||
1.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 15 | 0.8 | 8.5 | 1.8 | 3.5 | ||
1.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 20 | 0.8 | 8.5 | 1.8 | 3.5 | ||
2.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 25 | 0.8 | 8.5 | 1.8 | 3.5 | |
2.60 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 10 | 1 | 10 | 2.1 | 4 | |
2.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | 1 | 10 | 2.1 | 4 | ||
2.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 15 | 1 | 10 | 2.1 | 4 | ||
3.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | 1 | 10 | 2.1 | 4 | |
3.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 25 | 1 | 10 | 2.1 | 4 | ||
4.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 35 | 1 | 10 | 2.1 | 4 | ||
4.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 40 | 1 | 10 | 2.1 | 4 | ||
7.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 50 | 1 | 10 | 2.1 | 4 |
Loading...
Genaue Form | Standard | Werkstoff | Kunststoff | Oberflächenbehandlung (Details) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Form der Montagebohrung | NA | Zusätzliche Formen | Standard | Typ des Gewindegrats | Metrisches Regelgewinde |
Grundform | Sechskantige | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Anwendung | Standard |
Kunststoff | PEEK |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße des Gewindes (M)
Länge L oder I (mm)
Abstand(mm)
B
C
H
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften