Kunststoff-Scheiben / PA/W-□□ / PA / naturfarben

Kunststoff-Scheiben / PA/W-□□ / PA / naturfarben
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Harz / [Material Details] Polyamid / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Wenn Sie eine hochwertige Unterlegscheibe benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von NIPPON CHEMICAL SCREW. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Harz. Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Unbehandelt. Die Unterlegscheibe in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PA/W-1.1-2.5-0.3
PA/W-2.1-4-0.5
PA/W-2.7-6-0.5
PA/W-2.8-7-0.5
PA/W-3.1-6-0.8
PA/W-3.2-8-0.5
PA/W-3.2-8-0.8
PA/W-3.3-6-0.5
PA/W-3.5-8-0.8
PA/W-3.8-10-1.0
PA/W-3.9-8-0.8
PA/W-4.1-8-0.8
PA/W-4.3-9-0.8
PA/W-4.3-10-0.8
PA/W-4.5-8-0.5
PA/W-5.3-10-0.8
PA/W-5.5-12-0.8
PA/W-6.2-10-1
PA/W-6.5-13-1
PA/W-6.5-16-1
PA/W-8.5-16-1
PA/W-8.5-18-1.6
PA/W-10.5-22-1.6
PA/W-13-24-2.5
PA/W-17-28-3
PA/W-17-30-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Nennmaß des Gewindes (M) Dicke t
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)

0.96 €

1 5 Arbeitstage 101.110.32.5

0.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102.120.54

0.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102.72.60.56

0.98 €

1 6 Arbeitstage 102.830.57

0.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103.130.86

0.96 €

1 5 Arbeitstage 103.230.58

0.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103.230.88

0.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103.330.56

0.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103.530.88

0.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103.83110

0.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103.930.88

0.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104.140.88

0.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104.340.89

0.98 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 104.340.810

0.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104.540.58

1.00 €

1 6 Arbeitstage 105.350.810

1.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105.550.812

0.98 €

1 5 Arbeitstage 106.26110

0.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106.56113

1.00 €

1 6 Arbeitstage 106.56116

1.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108.58116

0.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108.581.618

1.06 €

1 6 Arbeitstage 1010.5101.622

0.87 €

1 5 Arbeitstage 1013122.524

1.12 €

1 6 Arbeitstage 101716328

0.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101716330

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Flache Unterlegscheibe Art Flache Unterlegscheibe Werkstoff Kunststoff
Oberflächenbehandlung NA Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Werkstoff, Kunststoff Polyamid
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) NA

Technischer Support