• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zylinderschrauben / PFA/CB / Innensechskant / PFA

Zylinderschrauben / PFA/CB / Innensechskant / PFA
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 10 - 30 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PFA / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Diese Zylinderkopfschrauben von NIPPON CHEMICAL SCREW dürfen in keinem Materiallager fehlen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Kunststoff. Sie sind verfügbar in den Größen 10 - 30 (mm). Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Unbehandelt. Die Zylinderkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PFA/CB-M4-L10
PFA/CB-M4-L12
PFA/CB-M4-L15
PFA/CB-M4-L20
PFA/CB-M4-L25
PFA/CB-M4-L30
PFA/CB-M5-L10
PFA/CB-M5-L12
PFA/CB-M5-L15
PFA/CB-M5-L20
PFA/CB-M5-L25
PFA/CB-M5-L30
PFA/CB-M6-L10
PFA/CB-M6-L12
PFA/CB-M6-L15
PFA/CB-M6-L20
PFA/CB-M6-L25
PFA/CB-M6-L30
PFA/CB-M8-L10
PFA/CB-M8-L12
PFA/CB-M8-L15
PFA/CB-M8-L20
PFA/CB-M8-L25
PFA/CB-M8-L30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße des Gewindes (M) Länge L oder I (mm) Abstand
(mm)
B D H

5.78 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 104100.7374

5.39 €

1 9 Arbeitstage 104120.7374

5.65 €

1 9 Arbeitstage 104150.7374

4.74 €

1 9 Arbeitstage 104200.7374

6.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104250.7374

5.55 €

1 9 Arbeitstage 104300.7374

5.60 €

1 9 Arbeitstage 105100.848.55

5.55 €

1 9 Arbeitstage 105120.848.55

5.55 €

1 9 Arbeitstage 105150.848.55

4.74 €

1 9 Arbeitstage 105200.848.55

6.36 €

1 9 Arbeitstage 105250.848.55

5.69 €

1 9 Arbeitstage 105300.848.55

5.69 €

1 9 Arbeitstage 1061015106

4.89 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1061215106

5.69 €

1 9 Arbeitstage 1061515106

5.21 €

1 9 Arbeitstage 1062015106

5.58 €

1 9 Arbeitstage 1062515106

6.18 €

1 9 Arbeitstage 1063015106

5.58 €

1 9 Arbeitstage 108101.256138

5.58 €

1 9 Arbeitstage 108121.256138

5.72 €

1 9 Arbeitstage 108151.256138

6.17 €

1 9 Arbeitstage 108201.256138

7.24 €

1 9 Arbeitstage 108251.256138

6.51 €

1 9 Arbeitstage 108301.256138

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung (Details) NA
Form der Montagebohrung NA Zusätzliche Formen Standard Typ des Gewindegrats Metrisches Regelgewinde
Grundform Standard (rund) Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Standard
Kunststoff PFA

Technischer Support