• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sechskantschrauben / Schlitz / PFA / PFA / (-) BT

Sechskantschrauben / Schlitz / PFA / PFA / (-) BT
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 10 - 30 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PFA / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechskant




Diese Sechskantschrauben von NIPPON CHEMICAL SCREW sind ein Muss in jedem Materiallager. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Kunststoff. Dieses metrische Regelgewinde ist in den Größen 10 - 30 (mm) erhältlich. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Es gibt die Antriebsform Sechskant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PFA/(-)BT-M4-L10
PFA/(-)BT-M4-L12
PFA/(-)BT-M4-L20
PFA/(-)BT-M4-L25
PFA/(-)BT-M4-L30
PFA/(-)BT-M5-L10
PFA/(-)BT-M5-L12
PFA/(-)BT-M5-L20
PFA/(-)BT-M5-L25
PFA/(-)BT-M5-L30
PFA/(-)BT-M6-L10
PFA/(-)BT-M6-L12
PFA/(-)BT-M6-L15
PFA/(-)BT-M6-L20
PFA/(-)BT-M6-L25
PFA/(-)BT-M6-L30
PFA/(-)BT-M8-L10
PFA/(-)BT-M8-L12
PFA/(-)BT-M8-L15
PFA/(-)BT-M8-L20
PFA/(-)BT-M8-L25
PFA/(-)BT-M8-L30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße des Gewindes (M) Länge L oder I (mm) Abstand
(mm)
B C H

4.74 €

1 9 Arbeitstage 104100.771.42.8

4.74 €

1 9 Arbeitstage 104120.771.42.8

4.17 €

1 9 Arbeitstage 104200.771.42.8

5.60 €

1 9 Arbeitstage 104250.771.42.8

4.74 €

1 9 Arbeitstage 104300.771.42.8

4.91 €

1 9 Arbeitstage 105100.881.83.5

4.74 €

1 9 Arbeitstage 105120.881.83.5

4.26 €

1 9 Arbeitstage 105200.881.83.5

5.69 €

1 9 Arbeitstage 105250.881.83.5

5.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105300.881.83.5

5.12 €

1 9 Arbeitstage 106101102.14

4.27 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 106121102.14

4.27 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 106151102.14

3.70 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 106201102.14

6.07 €

1 9 Arbeitstage 106251102.14

5.40 €

1 9 Arbeitstage 106301102.14

6.17 €

1 9 Arbeitstage 108101.25132.85.5

6.17 €

1 9 Arbeitstage 108121.25132.85.5

6.17 €

1 9 Arbeitstage 108151.25132.85.5

5.60 €

1 9 Arbeitstage 108201.25132.85.5

6.39 €

1 9 Arbeitstage 108251.25132.85.5

5.58 €

1 9 Arbeitstage 108301.25132.85.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung (Details) NA
Form der Montagebohrung NA Zusätzliche Formen Standard Typ des Gewindegrats Metrisches Regelgewinde
Grundform Sechskantige Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Standard
Kunststoff PFA

Technischer Support