Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RENY/ZB-M6 |
RENY/ZB-M8 |
RENY/ZB-M10 |
RENY/ZB-M12 |
RENY/ZB-M16 |
RENY/ZB-W3/8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße des Gewindes (M) | Abstand (mm) | Typ des Gewindegrats | Nenngröße des Gewindes (Zoll) | Anzahl der Gewinde (Zoll) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 1 | Metrisches Regelgewinde | - | - | ||
23.42 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 1.25 | Metrisches Regelgewinde | - | - | |
23.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 1.5 | Metrisches Regelgewinde | - | - | ||
26.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 1.75 | Metrisches Regelgewinde | - | - | ||
34.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 2 | Metrisches Regelgewinde | - | - | ||
23.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | - | - | Whitworth-Rohgewinde | 3/8 | 16 |
Loading...
Genaue Form | Standard | Länge L oder I (mm) | 300 | Werkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung (Details) | NA | Form der Montagebohrung | NA | Zusätzliche Formen | Standard |
Grundform | Vollgewinde | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Anwendung | Standard |
Kunststoff | RENY |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße des Gewindes (M)
Abstand(mm)
Typ des Gewindegrats
Nenngröße des Gewindes (Zoll)
Anzahl der Gewinde (Zoll)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften