Konfigurierbar in [Länge] 8 - 10 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] RENY / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt [Variante Details] Metrisches Regelgewinde
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RENY/TPH-M3-L8 |
RENY/TPH-M3-L10 |
RENY/TPH-M4-L8 |
RENY/TPH-M4-L10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße des Gewindes (M) | Länge L oder I (mm) | Abstand (mm) | D | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 0.5 | 5.5 | 2 | ||
0.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 0.5 | 5.5 | 2 | ||
0.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | 0.7 | 7 | 2.6 | ||
0.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | 0.7 | 7 | 2.6 |
Loading...
Werkstoff | Kunststoff | Oberflächenbehandlung (Details) | NA | Form der Montagebohrung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Formen | Standard | Typ des Gewindegrats | Metrisches Regelgewinde | Grundform | Standard (rund) |
Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Anwendung | Standard | Kunststoff | RENY |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße des Gewindes (M)
Länge L oder I (mm)
Abstand(mm)
D
H
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften