Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VP16A |
VP25A |
VP30A |
VP50A |
VP65A |
VP75A |
VP100A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | W (mm) | L (mm) | l (mm) | Inbusschlüsselgröße (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16A | 29 | 46 | 22 | 40 | 78 | 50 | 11 | 6 | ||
83.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25A | 40 | 61 | 32 | 54 | 94 | 50 | 13 | 6 | ||
94.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30A | 46 | 70 | 38 | 63 | 117 | 55 | 15 | 8 | ||
109.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | 50A | 70 | 92 | 60 | 84 | 142 | 70 | 18 | 10 | ||
122.22 € | 1 | 10 Arbeitstage | 65A | 87 | 120 | 76 | 108 | 172 | 70 | 20 | 10 | ||
158.39 € | 1 | 10 Arbeitstage | 75A | 102 | 133 | 89 | 121 | 189 | 80 | 20 | 12 | ||
187.99 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100A | 130 | 162 | 114 | 146 | 218 | 80 | 20 | 12 |
Loading...
Werkstoff | PVC | Druckwiderstand(MPa) | 1 | Wärmebeständigkeit(°C) | -30 – 90 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
W(mm)
L(mm)
l(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften