Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CPL15A |
CPL20A |
CPL25A |
CPL32A |
CPL40A |
CPL50A |
CPL65A |
CPL80A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø | D1 (mm) | D2 (mm) | W (mm) | L (mm) | Inbusschlüsselgröße (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.39 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 15A | 16 | 35 | 68 | 50 | 6 | |
87.39 € | 5 | 11 Arbeitstage | 20A | 22 | 42 | 75 | 50 | 6 | ||
90.21 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 25A | 29 | 51 | 84 | 50 | 6 | |
104.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | 32A | 35 | 57 | 99 | 55 | 8 | ||
118.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | 40A | 41 | 66 | 112 | 65 | 8 | ||
89.33 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 50A | 54 | 80 | 126 | 70 | 10 | |
132.08 € | 1 | 10 Arbeitstage | 65A | 67 | 95 | 146 | 70 | 10 | ||
168.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | 80A | 79 | 109 | 164 | 70 | 10 |
Loading...
Werkstoff | Duktiles Gusseisen | Wärmebeständigkeit(°C) | -30~80 | Druckwiderstand(MPa) | 1 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø
D1(mm)
D2(mm)
W(mm)
L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften