Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
L15A |
L15AX1/2 |
L20A |
L20AX1/2 |
L25A |
L25AX1/2 |
L32A |
L32AX1/2 |
L40A |
L40AX1/2 |
L50A |
L50AX1/2 |
L65A |
L65AX1/2 |
L80A |
L80AX1/2 |
L100A |
L100AX1/2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø | D (mm) | d (mm) | W (mm) | L (mm) | Inbusschlüsselgröße (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.63 € | 1 | 8 Arbeitstage | 15A | 37 | 21 | 72 | 80 | 6 | ||
61.97 € | 1 | 10 Arbeitstage | 15A | 37 | 21 | 72 | 40 | 6 | ||
99.63 € | 1 | 8 Arbeitstage | 20A | 43 | 27 | 72 | 80 | 6 | ||
61.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20A | 43 | 27 | 72 | 40 | 6 | ||
109.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | 25A | 49 | 33 | 78 | 80 | 6 | ||
68.57 € | 1 | 10 Arbeitstage | 25A | 49 | 33 | 78 | 40 | 6 | ||
123.16 € | 1 | 8 Arbeitstage | 32A | 59 | 42 | 96 | 104 | 8 | ||
77.98 € | 1 | 10 Arbeitstage | 32A | 59 | 42 | 96 | 52 | 8 | ||
92.62 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 40A | 67 | 48 | 107 | 120 | 8 | |
85.51 € | 1 | 10 Arbeitstage | 40A | 67 | 48 | 107 | 60 | 8 | ||
102.49 € | 1 | 8 Arbeitstage | 50A | 79 | 59 | 117 | 120 | 8 | ||
94.93 € | 1 | 10 Arbeitstage | 50A | 79 | 59 | 117 | 60 | 8 | ||
148.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 65A | 100 | 75 | 145 | 140 | 10 | ||
91.65 € | 1 | 10 Arbeitstage | 65A | 100 | 75 | 145 | 70 | 10 | ||
191.28 € | 1 | 10 Arbeitstage | 80A | 116 | 88 | 165 | 160 | 10 | ||
111.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | 80A | 116 | 88 | 165 | 80 | 10 | ||
224.17 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100A | 142 | 112 | 195 | 160 | 10 | ||
128.80 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100A | 142 | 112 | 195 | 80 | 10 |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Druckwiderstand(MPa) | 2 | Wärmebeständigkeit(°C) | -30~130 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø
D(mm)
d(mm)
W(mm)
L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften