• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stahlrohr, Universalausführung (Gelenk und gerades Rohr)

Stahlrohr, Universalausführung (Gelenk und gerades Rohr)
[Features]
▪ Can repair leakage from thread cuttings of fittings such as tees, elbows, and sockets, and leakage from pinholes of straight pipe.
▪ Ideal for preventing pipe leakage of all types of fluids such as water, hot water, oil, and vapor. (Can also be used on drain screw fittings made of 65A or more malleable tough cast iron (malleable).)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S15A
S20A
S25A
S32A
S40A
S50A
S65A
S80A
S100A
W125A
W150A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
W
(mm)
L
(mm)
l
(mm)
Inbusschlüsselgröße
(mm)

79.19 €

1 6 Arbeitstage 15A284622407850116

79.19 €

1 6 Arbeitstage 20A345228468650126

82.77 €

1 8 Arbeitstage 25A416134549450136

94.35 €

1 6 Arbeitstage 32A5071436311755158

107.73 €

1 6 Arbeitstage 40A5678497112265158

116.65 €

1 6 Arbeitstage 50A70926184142701810

121.98 €

1 8 Arbeitstage 65A9212076108172702010

156.29 €

1 8 Arbeitstage 80A10513389121189802012

189.67 €

1 8 Arbeitstage 100A134162114146218802012

343.13 €

1 10 Arbeitstage 25A1631991421822791052412

380.51 €

1 10 Arbeitstage 50A1922281662063081052612

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Druckwiderstand(MPa) 2 Wärmebeständigkeit(°C) -30~130

Technischer Support