• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stahlrohr, mehrgelenkig

Stahlrohr, mehrgelenkig
[Features]
· Can repair leaks from connections between steel pipes (including stainless steel pipes) and various threaded fittings.
· Only the end surface (rim) of the fitting is held, so the repair piece can be used on fittings of various dimensions and shapes.
· Suitable for stopping leakage of fluids such as water, hot water, oil and vapor.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M15A
M20A
M25A
M32A
M40A
M50A
M65A
M80A
M100A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø D1
(mm)
D2
(mm)
W1
(mm)
W2
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Inbusschlüsselgröße
(mm)

116.65 €

1 6 Arbeitstage 15A4222818124278

116.65 €

1 6 Arbeitstage 20A4728888824278

87.73 €

1 16 Arbeitstage 25A5435949424278

91.45 €

1 6 Arbeitstage 32A664311410828298/10

106.41 €

1 6 Arbeitstage 40A724911911528298/10

115.75 €

1 6 Arbeitstage 50A8761142138302710/12

174.63 €

1 10 Arbeitstage 65A10277160156302710/12

212.31 €

1 10 Arbeitstage 80A11990184176322710/14

249.68 €

1 10 Arbeitstage 100A144115210202322710/14

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Druckwiderstand(MPa) 1 Wärmebeständigkeit(°C) -30~130

Technischer Support