• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Genaue Wellenkupplungen-Korrekturmodell UCN-T7-Serie

Genaue Wellenkupplungen-Korrekturmodell UCN-T7-Serie
The shaft can be tightened using the tapered clamp with a small degree of tightening torque

[Features]
· The shaft can be tightened with a small degree of tightening torque based on the tapered clamp specifications.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
UCN-65T7-15X15
UCN-65T7-15X16
UCN-65T7-15X17
UCN-65T7-15X18
UCN-65T7-15X19
UCN-65T7-15X20
UCN-65T7-16X16
UCN-65T7-16X17
UCN-65T7-16X18
UCN-65T7-16X19
UCN-65T7-16X20
UCN-65T7-17X17
UCN-65T7-17X18
UCN-65T7-17X19
UCN-65T7-17X20
UCN-65T7-18X18
UCN-65T7-18X19
UCN-65T7-18X20
UCN-65T7-19X19
UCN-65T7-19X20
UCN-65T7-20X20
UCN-80T7-17X17
UCN-80T7-17X18
UCN-80T7-17X19
UCN-80T7-17X20
UCN-80T7-17X22
UCN-80T7-17X24
UCN-80T7-17X25
UCN-80T7-17X28
UCN-80T7-17X30
UCN-80T7-17X32
UCN-80T7-17X35
UCN-80T7-18X18
UCN-80T7-18X19
UCN-80T7-18X20
UCN-80T7-18X22
UCN-80T7-18X24
UCN-80T7-18X25
UCN-80T7-18X28
UCN-80T7-18X30
UCN-80T7-18X32
UCN-80T7-18X35
UCN-80T7-19X19
UCN-80T7-19X20
UCN-80T7-19X22
UCN-80T7-19X24
UCN-80T7-19X25
UCN-80T7-19X28
UCN-80T7-19X30
UCN-80T7-19X32
UCN-80T7-19X35
UCN-80T7-20X20
UCN-80T7-20X22
UCN-80T7-20X24
UCN-80T7-20X25
UCN-80T7-20X28
UCN-80T7-20X30
UCN-80T7-20X32
UCN-80T7-20X35
UCN-80T7-22X22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSzulässiger Drehmomentbereich
(N·m)
O.D. A
(φ)
Volle Länge L (LL)
(mm)
Zulässiges Anzugsmoment
(N·m)
Trägheitsmoment
(kg·m2)
Max. Drehmoment
(Nm)

123.02 €

1 16 Arbeitstage 1020.01~50.006581403,15 x 10-480

123.02 €

1 16 Arbeitstage 1020.01~50.006581403,15 x 10-480

123.02 €

1 16 Arbeitstage 1020.01~50.006581403,15 x 10-480

123.02 €

1 16 Arbeitstage 1020.01~50.006581403,15 x 10-480

123.02 €

1 16 Arbeitstage 1020.01~50.006581403,15 x 10-480

123.02 €

1 16 Arbeitstage 1020.01~50.006581403,15 x 10-480

123.02 €

1 16 Arbeitstage 1020.01~50.006581403,15 x 10-480

123.02 €

1 16 Arbeitstage 1020.01~50.006581403,15 x 10-480

123.02 €

1 16 Arbeitstage 1020.01~50.006581403,15 x 10-480

123.02 €

1 16 Arbeitstage 1020.01~50.006581403,15 x 10-480

123.02 €

1 16 Arbeitstage 1020.01~50.006581403,15 x 10-480

123.02 €

1 16 Arbeitstage 1020.01~50.006581403,15 x 10-480

123.02 €

1 16 Arbeitstage 1020.01~50.006581403,15 x 10-480

123.02 €

1 16 Arbeitstage 1020.01~50.006581403,15 x 10-480

123.02 €

1 16 Arbeitstage 1020.01~50.006581403,15 x 10-480

123.02 €

1 16 Arbeitstage 1020.01~50.006581403,15 x 10-480

123.02 €

1 16 Arbeitstage 1020.01~50.006581403,15 x 10-480

123.02 €

1 16 Arbeitstage 1020.01~50.006581403,15 x 10-480

123.02 €

1 16 Arbeitstage 1020.01~50.006581403,15 x 10-480

123.02 €

1 16 Arbeitstage 1020.01~50.006581403,15 x 10-480

123.02 €

1 16 Arbeitstage 1020.01~50.006581403,15 x 10-480

172.29 €

1 16 Arbeitstage 1050.01~100.008095808,20 × 10-4160

172.29 €

1 16 Arbeitstage 1050.01~100.008095808,20 × 10-4160

172.29 €

1 16 Arbeitstage 1050.01~100.008095808,20 × 10-4160

172.29 €

1 16 Arbeitstage 1050.01~100.008095808,20 × 10-4160

172.29 €

1 16 Arbeitstage 1050.01~100.008095808,20 × 10-4160

172.29 €

1 16 Arbeitstage 1050.01~100.008095808,20 × 10-4160

172.29 €

1 16 Arbeitstage 1050.01~100.008095808,20 × 10-4160

172.29 €

1 16 Arbeitstage 1050.01~100.008095808,20 × 10-4160

172.29 €

1 16 Arbeitstage 1050.01~100.008095808,20 × 10-4160

172.29 €

1 16 Arbeitstage 1050.01~100.008095808,20 × 10-4160

172.29 €

1 16 Arbeitstage 1050.01~100.008095808,20 × 10-4160

172.29 €

1 16 Arbeitstage 1050.01~100.008095808,20 × 10-4160

172.29 €

1 16 Arbeitstage 1050.01~100.008095808,20 × 10-4160

172.29 €

1 16 Arbeitstage 1050.01~100.008095808,20 × 10-4160

172.29 €

1 16 Arbeitstage 1050.01~100.008095808,20 × 10-4160

172.29 €

1 16 Arbeitstage 1050.01~100.008095808,20 × 10-4160

172.29 €

1 16 Arbeitstage 1050.01~100.008095808,20 × 10-4160

172.29 €

1 16 Arbeitstage 1050.01~100.008095808,20 × 10-4160

172.29 €

1 16 Arbeitstage 1050.01~100.008095808,20 × 10-4160

172.29 €

1 16 Arbeitstage 1050.01~100.008095808,20 × 10-4160

172.29 €

1 16 Arbeitstage 1050.01~100.008095808,20 × 10-4160

172.29 €

1 16 Arbeitstage 1050.01~100.008095808,20 × 10-4160

172.29 €

1 16 Arbeitstage 1050.01~100.008095808,20 × 10-4160

172.29 €

1 16 Arbeitstage 1050.01~100.008095808,20 × 10-4160

172.29 €

1 16 Arbeitstage 1050.01~100.008095808,20 × 10-4160

172.29 €

1 16 Arbeitstage 1050.01~100.008095808,20 × 10-4160

172.29 €

1 16 Arbeitstage 1050.01~100.008095808,20 × 10-4160

172.29 €

1 16 Arbeitstage 1050.01~100.008095808,20 × 10-4160

172.29 €

1 16 Arbeitstage 1050.01~100.008095808,20 × 10-4160

172.29 €

1 16 Arbeitstage 1050.01~100.008095808,20 × 10-4160

172.29 €

1 16 Arbeitstage 1050.01~100.008095808,20 × 10-4160

172.29 €

1 16 Arbeitstage 1050.01~100.008095808,20 × 10-4160

172.29 €

1 16 Arbeitstage 1050.01~100.008095808,20 × 10-4160

172.29 €

1 16 Arbeitstage 1050.01~100.008095808,20 × 10-4160

172.29 €

1 16 Arbeitstage 1050.01~100.008095808,20 × 10-4160

172.29 €

1 16 Arbeitstage 1050.01~100.008095808,20 × 10-4160

172.29 €

1 16 Arbeitstage 1050.01~100.008095808,20 × 10-4160

172.29 €

1 16 Arbeitstage 1050.01~100.008095808,20 × 10-4160

172.29 €

1 16 Arbeitstage 1050.01~100.008095808,20 × 10-4160

Loading...

Grundlegende Informationen

Zulässige Fehlausrichtung Winkelfehlstellung / Radialversatz Anwendung Standard / Servomotor / Schrittmotor / Encoder Haupteinheits-Material EN 1.1191 äquiv.
Zulässiger Exzentrizitätsbereich(mm) 0.02~0.2 Zulässiger Radialversatz(mm) 0.2 Max. Drehzahl(r/min) 6000
Max. Drehzahlbereich(r/min) 4001~10000 Zulässiger Winkelversatz(Grad) 1

Technischer Support