Möbelrollen / T, TS Typ / 2-rädrig / Lochplatte trilobular

Möbelrollen / T, TS Typ / 2-rädrig / Lochplatte trilobular

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 54.5 - 76 mm / [Traglast] 40, 80 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon



Mit den Möbelrollen von TOSHIN CASTER kann man Gegenstände bewegen. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 54.5 und 76 mm. Die Traglast der Möbelrollen beträgt je nach Variante 40 oder 80 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 80 daN (kgf). Nylon ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T40-P
T50-P-SC
T60-P-SC
TS40-P-SC
TS50-P-SC
TS60-P-SC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Anschlag Zulässige Last
(daN)
Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite W
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Bohrungsabstand, kreisförmiger Durchmesser
(mm)
JAN-Code Bestellcode

5.23 €

1 6 Arbeitstage -54.5kA40-4041.535354582229153003404-0899

8.28 €

1 5 Arbeitstage 1065.5kA60kA5045.54040--

9.41 €

1 5 Arbeitstage 1076kA80kA604647.540--

7.73 €

1 5 Arbeitstage 1054.5Mit Rotationsklemme40kA4041.54435--

9.59 €

1 5 Arbeitstage 1065.5Mit Rotationsklemme60kA5045.54940--

10.61 €

1 5 Arbeitstage 1076Mit Rotationsklemme80kA60465640--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal / Doppelräder Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Radwerkstoff Nylon
Befestigungsmaterial EN 1.0330 Äquiv. Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrungen (3 Bohrungen) Lastkategorie Geringe Last
Hülse Schwarz Farbe für Kappe Standard (Silber) Werkstoff Grundkörper Nylon

Technischer Support