Senkkopfschrauben / Tri-Wing / rostfreier Stahl / TW02

Senkkopfschrauben / Tri-Wing / rostfreier Stahl / TW02
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 50 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl




Brauchen Sie neue Senkkopfschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von SAIMA CORPORATION doch einmal genauer an. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus rostfreiem Stahl. Sie sind in den Größen 6 - 50 (mm) vorhanden. Die Senkkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TW020306
TW020308
TW020310
TW020312
TW020316
TW020320
TW020325
TW020406
TW020408
TW020410
TW020412
TW020416
TW020420
TW020425
TW020430
TW020510
TW020512
TW020516
TW020520
TW020525
TW020530
TW020540
TW020550
TW020610
TW020612
TW020616
TW020620
TW020625
TW020630
TW020640
TW020650
TW020816
TW020820
TW020825
TW020830
TW020840
TW020850
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße des Gewindes (M) Länge L (mm)
(mm)
Abstand
(mm)

1.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10360.5

1.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10380.5

1.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 103100.5

1.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103120.5

1.43 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 103160.5

1.59 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 103200.5

1.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103250.5

1.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10460.7

1.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10480.7

1.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104100.7

1.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 104120.7

1.51 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 104160.7

1.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 104200.7

1.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 104250.7

1.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104300.7

1.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105100.8

2.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 105120.8

1.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105160.8

1.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105200.8

2.33 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 105250.8

2.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 105300.8

1.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105400.8

4.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 105500.8

2.33 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 106101

2.33 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 106121

2.51 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 106161

2.63 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 106201

3.05 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 106251

3.25 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 106301

4.39 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 106401

4.75 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 106501

4.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 108161.25

4.67 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 108201.25

5.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 108251.25

6.04 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 108301.25

6.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 108401.25

8.23 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 108501.25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Flachkopf Werkstoff Edelstahl Montagebohrung, Form Tri-Wing
Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Schraubmodell Vollgewinde

Technischer Support