Bohrschrauben / Linsenkopf / Innensechsrund mit Stift

Bohrschrauben / Linsenkopf / Innensechsrund mit Stift
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 13 - 19 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube




Diese Bohrschrauben von SAIMA CORPORATION dürfen in keinem Materiallager fehlen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl. Sie sind erhältlich in den Größen 13 - 19 (mm). Die Bohrschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TX050413
TX050416
TX050419
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm)

0.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1013

0.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1016

0.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1019

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Nenngröße des Gewindes (M) 4 Werkstoff Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)
Montagebohrungsform Sechskantschrauben, hohl Spitzenform Kegelspitze Zusätzliche Form Standard
Gewindeart Bohrschrauben Grundform Standard (rund) Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)
Anwendung Manipulationssicher

Technischer Support