OF-70LVK - Ölabscheider, Rc1/2 × Rc1/2 (Rc1/2 mit kleinem Auslass)

OF-70LVK - Ölabscheider, Rc1/2 × Rc1/2 (Rc1/2 mit kleinem Auslass)
Prevents foreign matter from mixing in with fluid and stops problems such as combustion defects from happening.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

OF-70LVK

Teilenummer
OF-70LVK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

35.61 €

1 11 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit Öl Form U-Form Grundwerkstoff Zinkdruckguss (ZDC) EN ZC0400 Äquiv.
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) 1/2B (15A) Steuerseite, Verbindungsausführung Rc
Steuerseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) 1/2B (15A) Max. Betriebsdruck(MPa) 0.1 Filter Filterpapier 40 μ
Angaben zu den zulässigen Strömungsmedien Kerosin JIS Nr. 1 (weißes Kerosin) Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils Nicht verfügbar Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Sie befinden sich auf der Seite für OF-70LVK - Ölabscheider, Rc1/2 × Rc1/2 (Rc1/2 mit kleinem Auslass), die Teilenummer ist OF-70LVK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OF-70LVK.

Technischer Support