OF-70LVA, Ölabscheider, Rc1 / 2 × Rc1 / 2

OF-70LVA, Ölabscheider, Rc1 / 2 × Rc1 / 2
Er verhindert das Eindringen von Verunreinigungen in die Flüssigkeit und beugt Störungen wie z. B. einer fehlerhaften Verbrennung vor.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

OF-70LVA

Teilenummer
OF-70LVA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

29.82 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit Öl Form U-Form Grundwerkstoff Zinkdruckguss (ZDC) EN ZC0400 Äquiv.
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) 1/2B (15A) Steuerseite, Verbindungsausführung Rc
Steuerseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) 1/2B (15A) Max. Betriebsdruck(MPa) 0.1 Filter Filterpapier 40 μ
Angaben zu den zulässigen Strömungsmedien Kerosin JIS Nr. 1 (weißes Kerosin) Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils Nicht verfügbar Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Sie befinden sich auf der Seite für OF-70LVA, Ölabscheider, Rc1 / 2 × Rc1 / 2, die Teilenummer ist OF-70LVA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OF-70LVA.

Technischer Support